Philips Zariadenia na ochranu pred prepätím
Chráňte svoje svietidlá pred extrémnymi napäťovými rázmi a výkyvmi
Produkty
| Produkt | Porovnať | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surge Protector Class-I77278200 | - | - | - | - | - |
Informácie o radoch produktov
Popis
Zariadenia Philips na ochranu pred prepätím (SPD) predstavujú ideálne riešenie, ako sa vyrovnať s problémami, ktoré súvisia s používaním LED svetiel vo vonkajšom osvetlení. Zariadenie SPD chráni celý systém pred prepätím, ku ktorým môže dôjsť napríklad pri zásahu bleskom. Je nevyhnuté pre LED systémy namontované vo vysokorizikových oblastiach. Výhody používania zariadenia na ochranu pred prepätím sa však neobmedzujú len na LED systémy. Produkt možno používať v ľubovoľnom novom alebo existujúcom riešení bez ohľadu na jeho technológiu. Možno si vybrať medzi paralelnými zariadeniami SPD (v prípade poruchy zariadenia SPD zostáva svetlo svietiť) a sériovými zariadeniami SPD (v prípade poruchy zariadenia SPD svetlo zhasne).
Výhody
Maximalizácia životnosti systémov exteriérového osvetlenia
Počas kalamít (búrky, blesky atď.) nedochádza k vyradeniu z prevádzky
Vlastnosti
Rezistentné v prípade špičiek a prepätia až do 10 kA/10 kV
Vhodné pre izolované svietidlá triedy I