Philips Napájače Xitanium LED Xtreme – SR (pripravené na snímače)

Spoľahlivá, vysoko výkonná technológia na extrémne a prepojené použitie LED svietidiel

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porovnať
75
150
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
150
283
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
75
150
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
110
220
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
40
77
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
165
300
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected

Informácie o radoch produktov

Popis

Naše nové napájače Philips Xtreme pripravené na snímače (SR) sa ideálne uplatnia pri použití v exteriéri. Tieto robustné napájače sú vybavené rozhraním SR a možno ich používať v kombinácii s inteligentnými fotobunkami alebo mnohými systémami inteligentných miest vyvinutými našimi certifikovanými partnermi SR. Integrované napájanie, presné meranie energie a rozšírená diagnostika znižujú počet súčastí a výrazne zjednodušujú návrh. Integrácia navyše zvyšuje spoľahlivosť systému. V kombinácii s novým univerzálnym konektorom SR ponúkajú tieto napájače riešenia určené pre budúcnosť s možnosťou postupných investícií pre orgány štátnej správy.

Výhody

  • Pripravené na snímač, kompatibilita s D4i, ideálne na použitie so snímačmi do vonkajších a priemyselných osvetľovacích systémov

  • Dva integrované napájacie zdroje na napájanie snímačov a bezdrôtových rádiových prenosových zariadení priamo z napájača, otvorená špecifikácia pre všetkých výrobcov originálneho vybavenia, jednoduchšia integrácia snímačov do svietidla

Vlastnosti

  • Certifikované podľa štandardu svietidiel DIA D4i

  • SimpleSet, bezdrôtové konfiguračné rozhranie

Použitie

  • Exteriér
  • Priemysel

Súbory na stiahnutie