Philips Napájače Xitanium LED Xtreme – LP (čiastočne programovateľné)

Spoľahlivá, vysoko výkonná technológia na extrémne použitie LED svietidiel

Produkty

Produkt Porovnať
40
77
700
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
283
700
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
150
700
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
165
235
1050
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
142
1500
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
150
700
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected

Informácie o radoch produktov

Popis

Čiastočne programovateľné napájače Philips Xitanium Xtreme LED sú skonštruované tak, aby obsahovali starostlivo vybratý súbor funkcií a vyznačovali sa vysokým výkonom, vďaka čomu sú uprednostňované pri mnohých využitiach v exteriéri. Portfólio ponúka vysokú flexibilitu a prispôsobiteľný prevádzkový interval, umožňuje rozlíšiť dizajn osvetlenia LED pomocou ladenia systému a prípravy na inovácie účinnosti technológie LED. Konfigurácia programovateľných napájačov nebola nikdy jednoduchšia s integrovaným rozhraním SimpleSet, ktoré umožňuje rýchlu a bezdrôtovú zmenu nastavenia a jeho načítanie.

Výhody

  • Najvyššia odolnosť, energetická úspora vďaka vysokej účinnosti a viacnásobnému stmievaniu a nižšie náklady na údržbu.

  • Vyvážený súbor konfigurovateľných prvkov pokrýva väčšinu bežných použití

Vlastnosti

  • SimpleSet, bezdrôtové konfiguračné rozhranie

  • Autonómne stmievanie prostredníctvom integrovaného prvku DynaDimmer alebo DynaDimmer LITE

Použitie

  • Exteriér
  • Priemysel

Súbory na stiahnutie