Philips FlexBlend, závesné

FlexBlend je priekopníkom efektívne a flexibilne zariadených kancelárskych priestorov

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Rad Philips FlexBlend vám prináša atraktívny sortiment povrchových, závesných aj zapustených svietidiel. Tento rad svietidiel ponúka majiteľom nehnuteľností možnosť posunúť prevádzkovanie osvetlenia na vyššiu úroveň, pretože im prináša osvetlenie vyhovujúce kancelárskym normám s návratnosťou investície za menej než tri až štyri roky. Prevedenie radu FlexBlend je možné prispôsobiť prostrediu, čím sa zaistí potrebná flexibilita, vďaka ktorej možno svietidlá na mieste kedykoľvek ľahko namontovať. Dokonca aj keď je v súčasnosti svietidlo namontované ako závesné, možno ho v budúcnosti použiť ako povrchové. Samozrejme to platí aj v opačnom poradí. Tieto povrchové a závesné svietidlá sa hodia do celého radu rôznych kancelárskych priestorov – veľkopriestorových kancelárií, chodieb, recepcií aj zasadacích miestností. Rad FlexBlend ponúkame s možnosťou montáže do radu alebo samostatne. Obidve verzie využívajú rovnaký modul svietidla, preto používatelia môžu svietidlá radu FlexBlend v súčasnosti použiť samostatne, ale v budúcnosti prejsť na celý rad. Svietidlo obsahuje integrovaný ovládací prvok. Technológia kráča veľmi rýchlo vpred, a preto sa od ideálneho riešenia osvetlenia očakáva aj to, že bude pripravené na začlenenie noviniek, ktoré ešte väčšmi prispejú k optimalizácii prevádzky. Z tohto dôvodu je rad FlexBlend vybavený všetkými možnosťami konektivity a je pripravený na budúcnosť. Vďaka rozhraniu System Ready možno svietidlo spárovať so systémami na správu osvetlenia (ako je Philips SpaceWise) aj softvérovými systémami riadenia osvetlenia, ako káblový systém Interact Office (PoE), bezdrôtový systém Interact Office alebo existujúce a pripravované novinky z oblasti snímačov. Tento rad svietidiel je teda pripravený na budúcnosť, súčasne vám ho však môžeme dodať aj bez systémových komponentov, na ktoré môžete prejsť až na mieste v ďalšej fáze. Ide o atraktívnu verziu pre nové montáže a aj pre renovácie.

Výhody

  • Návratnosť investície do 3 rokov

  • Flexibilné kancelárie – vďaka výberu svietidiel možno flexibilne využiť v rade rôznych kancelárskych priestorov

Vlastnosti

  • Úroveň osvetlenia plne v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií (UGR <19, L65< 3 000 cd/m2)

  • Homogénny a jednotný svetelný efekt

Použitie

  • Kancelárie
  • Priestory na vzdelávanie
  • Zdravotnícke zariadenia

Výstraha a bezpečnosť

  • Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať

  • Spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkty Philips stráca platnosť v prípade,ak nie sú dodržané vyššie uvedené odporúčania a svietidlá sú vystavené vlhkému prostrediu alebo vniknutiu vody

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet FlexBlend, závesné sk_SK pdf 2.4 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 550.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-FlexBlend, závesné
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-FlexBlend, závesné
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB