Philips FlexBlend, závesné, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK

Popis produktu

1470x200 mm; H73 mm, Oceľ, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4500 lm, 42.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910925867114
Úplný objednávkový kód: 871951410375700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867114 sk_SK pdf 499.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867114_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867114_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK IES
Súbor Revit
SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK 910925867114 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK LDT