Philips FlexBlend, závesné, 37.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH
Popis produktu
1470x200 mm; H73 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4500 lm, 37.5 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov