Slovensko - Slovenčina

Philips FlexBlend, závesné, 44.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

Popis produktu

1200x200 mm; H73 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4800 lm, 44.5 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 10393100
Úplný objednávkový kód: 871951410393100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867132 sk_SK pdf 547.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867132_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867132_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH IES
Súbor Revit
SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH 910925867132 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH LDT