Slovensko - Slovenčina

Philips FlexBlend, závesné, 35 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI

Popis produktu

1470x200 mm; H73 mm, Oceľ, Strieborná, Biela hliníková (RAL 9006), Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4500 lm, 35 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 10366500
Úplný objednávkový kód: 871951410366500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867105 sk_SK pdf 492.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867105_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867105_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI IES
Súbor Revit
SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI 910925867105 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI LDT