Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – udržateľný výkon

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Pokiaľ ide o osvetlenie kancelárskych priestorov pomocou svietidiel LED, ľudia sú zvyčajne ochotní investovať do životnosti svietidiel za predpokladu, že sa im tieto investície vrátia. Systém by mal súčasne spĺňať normy pre osvetlenie kancelárií, aby sa zaručilo pohodlné pracovné prostredie. PowerBalance gen2 je energeticky najúčinnejšie svietidlo LED od spoločnosti Signify spĺňajúce normy pre osvetlenie kancelárií. Náklady na elektrickú energiu sú v porovnaní s riešením T5 o viac než polovicu nižšie, pričom svetelný zdroj disponuje dlhšou životnosťou. V dôsledku toho sú prevádzkové náklady výrazne nižšie, čím zaisťujú návratnosť investícií zodpovedajúcu požiadavkám príslušného trhu. Architektúra riešenia gen2 vyhovuje širokej škále vysoko flexibilných modulárnych a čiastočne modulárnych svietidiel. Tieto svietidlá možno ľahko namontovať na strop s priznanými a so skrytými T-profilmi, ako aj na sadrokartónový strop a strop s pásovými platňami.

Výhody

  • Enormne účinné svietidlo LED spĺňajúce normy pre osvetlenie kancelárií

  • Kvalitné riešenie osvetlenia na priamu výmenu svietidiel so zdrojom T5 vo väčšine interiérových aplikácií

Vlastnosti

  • Rozličné možnosti montáže

  • Pokročilá technológia LED

Použitie

  • Kancelárie
  • Ďalšie interiérové aplikácie

Výstraha a bezpečnosť

  • Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať

  • V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet PowerBalance gen2 sk_SK pdf 524.7 kB
Pokyny na montáž
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.0 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-PowerBalance gen2
Viaceré položky - Visuals
Súbor Revit
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-PowerBalance gen2
Viaceré položky - Software Plugins
Zbierka pre rad IES
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB