Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC

Popis produktu

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 97999700
Úplný objednávkový kód: 871869997999700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Lighting for wellbeing
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101679 sk_SK pdf 638.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101679_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101679_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC IES
Súbor Revit
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC 910505101679 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 PIPSC LDT