Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 670x670 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland
RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2
Popis produktu
Recessed, 670x670 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels a 2-pólový kontrolný signál pre riadenie osvetlenia
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Lighting for wellbeing
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov