Slovensko - Slovenčina

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC

Popis produktu

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97986700
Úplný objednávkový kód: 871869997986700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Lighting for wellbeing
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101666 sk_SK pdf 635.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101666_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101666_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC IES
Súbor Revit
RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC 910505101666 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC LDT