Philips Panel Ledinaire 5. generácie

Panel Ledinaire − jednoducho skvelé LED svietidlo

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Rad LED panelov Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) zahŕňa výber obľúbených, bežne dostupných LED svietidiel, ktoré poskytujú vysokú kvalitu značky Philips za konkurencieschopnú cenu. Spoľahlivé, energeticky úsporné a cenovo dostupné, tieto najnovšie generácie panelových LED svietidiel Ledinaire s rozmermi 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm a 600 x 1200 mm sú navrhnuté pre rovnomerné a príjemné osvetlenie v širokej škále všeobecných osvetľovacích aplikácií. Naša rada panelových svietidiel Ledinaire je tiež dostupná s príslušenstvom pre jednoduchú inštaláciu na rôzne typy stropov – presne podľa vašich potrieb.

Výhody

  • Žiadne riziká, spoľahlivý výkon

  • Dobrá kvalita, jednoduché použitie

Vlastnosti

  • 3 400 lm/3 600 lm/4 100 lm: L80 pri 50 000 h, L70 75 000 h a 3-ročná záruka

  • IP20/IP40

Použitie

  • Kancelárie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Priestory na vzdelávanie
  • Mestské budovy
  • Obchod

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Panel Ledinaire 5. generácie sk_SK pdf 1.5 MB
Pokyny na montáž
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Pokyny na montáž
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Panel Ledinaire 5. generácie
Viaceré položky - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Panel Ledinaire 5. generácie
Viaceré položky - Software Plugins