Philips Panel Ledinaire 5. generácie, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
Popis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Kosoštvorcové, Akrylát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 × 0,75 mm², Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov