Philips Ledinaire panel EcoSet

Spoľahlivý výkon. Každý deň.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Panel EcoSet Philips Ledinaire (RC075) predstavuje jedinečné bezdrôtové riešenie typu plug-and-play. Tento LED osvetľovací panel ponúka jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť vyššiu úsporu energie a umožňuje jednoduché automatizované osvetlenie pre kancelárie alebo školy. Vďaka našej najnovšej inovácii naše LED osvetľovacie panely fungujú s externým snímačom PIR napájaným striedavým prúdom na detekciu pohybu a denného svetla. Tieto prídavné externé svetelné snímače aktivujú automatické stmievanie svietidla. Nastavenie je možné jednoducho vykonať pomocou diaľkového ovládania, vďaka čomu sú svetlá za krátko pripravené. Použite preddefinované úrovne stmievania alebo ich ľahko nakonfigurujte pomocou integrovaných prepínačov. Voliteľný nástenný vypínač je k dispozícii ako príslušenstvo na ručné ovládanie – pre prípad, že ho budete potrebovať!

Výhody

  • Zvýšená úspora energie

  • Dobrá kvalita a jednoduché použitie

Vlastnosti

  • Výkon: 3 400 lm, 4 000 K

  • Merný výkon: 120 lm/W

Použitie

  • Kancelárie
  • Priestory na vzdelávanie
  • Mestské budovy

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Ledinaire panel EcoSet sk_SK pdf 344.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Ledinaire panel EcoSet
Viaceré položky - Visuals
Video
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB
Video
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Ledinaire panel EcoSet
Viaceré položky - Software Plugins