Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
Popis produktu
600x600 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pre EcoSet (integrovaný), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Kosoštvorcové, Akrylát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov