Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Polystyrén, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Zástrčný konektor, 4-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 911401891885
Úplný objednávkový kód: 872016973562099