Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
Popis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Uhol vyžarovania 120°, Opálové, Polystyrén, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 × 0,75 mm², Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov