Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: vysoký výkon, pokročilé ovládanie

Produkty

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
910505102445
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
910505102446
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
910505102447
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
910505102448
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
910505102450
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO
910505102451
RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO
RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO
910505102452
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
910505102453

Informácie o radoch produktov

Popis

Kancelárie vyžadujú veľmi výkonné osvetlenie, ktoré zvyšuje výkon, úroveň pohodlia a udržateľnosť. To je dôvod, prečo sú tak žiadané riešenia „svietiacej plochy“, ktoré poskytujú vynikajúcu kvalitu svetla so skvelou funkčnosťou a konektivitou. Jedným z nich je Philips SlimBlend Gen2 – kompletný rad tenkých svietidiel navrhnutých s dôrazom na lepšiu pohodu a ekologickú cirkularitu. Svietidlá SlimBlend Gen2 ponúkajú najvyššiu dnes dostupnú účinnosť a vynikajúcu kvalitu svetla (CRI>90) s možnosťami inovovania a opraviteľnosti, ktoré sú prísľubom dlhej životnosti. Navyše sú navrhnuté s prihliadnutím na recyklovateľnosť, čo z nich robí skutočne cirkulárnu a zelenú voľbu. Čím však svietidlá SlimBlend Gen2 skutočne vynikajú, je vysokokvalitné svetlo. Špeciálna šesťuholníková mikrošošovková optika (MXO) zaisťuje pohodlie bez oslnenia a navyše prepožičiava rovnomernému svetlu žiarivý jas, ktorý povrch svietidla oživuje. Svietidlo tak skrášľuje interiér a zároveň spĺňa všetky požiadavky pre kancelárie. SlimBlend Gen2 je minimalistické riešenie kombinujúce vynikajúce svetelné vlastnosti s tou najlepšou konektivitou v danej triede, pričom využíva systém Interact Pro – to všetko s udržateľným prístupom k vysokovýkonnému kancelárskemu osvetleniu.

Výhody

  • Vysokoúčinné LED svietidlo s množstvom možností montáže (zapustené, závesné, prisadené)

  • Pohodlné osvetlenie bez oslňovania spĺňajúce požiadavky pre kancelárie

Vlastnosti

  • Najlepšia účinnosť v danej triede (až 140 lm/W) umožňuje ekologickú prevádzku budov a splnenie kritérií dotácií na úsporu energie

  • CRI 90 s možnosťou nastaviteľnej bielej farby

Použitie

  • Kancelárie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Priestory na vzdelávanie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 sk_SK pdf 1.5 MB
Pokyny na montáž
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-SlimBlend Gen2
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB