Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO

Popis produktu

Oceľ, Biela, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Snímač Interact SNS210, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505102453
Úplný objednávkový kód: 872016901472500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102453 sk_SK pdf 621.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102453_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102453_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO IES
Súbor Revit
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO 910505102453 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO LDT