Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, IA5, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO

Popis produktu

Oceľ, Biela, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Balík snímačov Interact SC1500 Multi-Sensor, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505102451
Úplný objednávkový kód: 872016901470100

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102451 sk_SK pdf 560.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102451_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102451_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO IES
Súbor Revit
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO 910505102451 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO LDT