Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN

Popis produktu

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Polystyrén, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 × 0,75 mm², Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 911401806987
Úplný objednávkový kód: 872016975127999
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
Text ponuky
Tender text - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN txt 4.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401806987 sk_SK pdf 2.1 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401806987_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401806987_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Súbor Revit
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN 911401806987 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB