Vodotesný EcoSet Philips Ledinaire (WT075) predstavuje jedinečné bezdrôtové riešenie typu plug-and-play. Toto vodotesné LED osvetlenie ponúka jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť vyššiu úsporu energie v porovnaní so systémami na denné svietenie a umožňuje jednoduché automatizované osvetlenie parkovacích garáží. Naša najnovšia inovácia umožňuje našim vodotesným svietidlám na osvetlenie LED spolupracovať s externým mikrovlnným senzorom napájaným striedavým prúdom na detekciu pohybu a denného svetla. Tieto prídavné externé svetelné snímače aktivujú automatické stmievanie svietidla. Nastavenie je veľmi jednoduché, vaše svietidlá sú pripravené na použitie ihneď po inštalácii do stropu. Ledinaire EcoSet navyše prispieva k pocitu bezpečia na parkoviskách. Svetlá zostávajú stlmené, keď sa nepoužívajú; umožňujú dosiahnuť úsporu energie a zároveň bezpečnosť hostí na parkoviskách. Win-win.
Zvýšená úspora energie
Dobrá kvalita a jednoduché použitie
Svetelný výstup: 4 800 lm, 6 800 lm, 4 000 K
Účinnosť: až 135 lm/W