Philips Vodotesný EcoSet Ledinaire, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Bezdrôtové, EcoSet, Symetrická, Opálové, IP65, IK08
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet
Popis produktu
L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Bezdrôtový napájač pre EcoSet, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov