Slovensko - Slovenčina

Philips Vodotesný EcoSet Ledinaire, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Bezdrôtové, EcoSet, Symetrická, Opálové, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Bezdrôtový napájač pre EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 75036499
Úplný objednávkový kód: 872016975036499

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401802987 sk_SK pdf 489.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401802987_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401802987_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet ies 7.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.9 kB