Philips Vodeodolné trubicové svietidlo CoreLine
Inštalujte efektívnejšie, dokončite rýchlejšie. Vyberte si dlhotrvajúcu spoľahlivosť a výkon
Informácie o radoch produktov
Popis
CoreLine Tubular Waterproof spĺňa sľub CoreLine o inovatívnych, ľahko použiteľných a vysoko kvalitných svietidlách. Spoľahlivé a efektívne svietidlo s veľmi dlhou životnosťou, CoreLine Tubular Waterproof, sa dodáva v dvoch verziách, aby spĺňalo potreby rôznych aplikácií. Amóniurezistentné a utesnené svietidlo (PMMA trubica) je vhodné pre osvetlenie v chovných priestoroch a potravinárske aplikácie, zatiaľ čo verzia s PC trubicou ponúka moderný a priemyselný dizajn, ktorý je vhodný pre širokú škálu všeobecného osvetlenia. Obe verzie sú dodávané s výraznou ochranou proti prachu, vode a nárazom, vďaka čomu sú relevantné pre špecifické aplikácie. Trubicové vodotesné svietidlá CoreLine WT210C sľubujú úsporu energie a menej údržby. Zároveň ich je možné nainštalovať veľmi rýchlo a bez náradia, vďaka predinštalovanému prievodnému vedeniu a externému konektoru, čo znamená, že svietidlo nie je potrebné otvárať. Tieto vodotesné svietidlá je možné flexibilne namontovať na strop alebo zavesiť, a to v interiéri aj exteriéri.
Výhody
Znižuje náklady na energiu a údržbu
Rýchla montáž bez použitia nástrojov: upevnenie na strop alebo zavesenie (v interiéri aj exteriéri)
Vlastnosti
Svietidlo WT210C je k dispozícii v dvoch verziách: uzavretá verzia z polymetylmetakrylátu odolná voči amoniaku (PMMA) a verzia s polykarbonátovým krytom (PC)
Vysoká miera ochrany proti vode, prachu a nárazom: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)