Philips Vodeodolné trubicové svietidlo CoreLine, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Popis produktu
L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP68 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Nie
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov