Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500
Popis produktu
L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov