Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 4-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky), Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 910505100054
Úplný objednávkový kód: 871829185419700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505100054 sk_SK pdf 248.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505100054_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505100054_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 IES
Súbor Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 910505100054 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100054 pdf 637.8 kB