Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine tubulárne vodotesné G2

CoreLine Tubular Waterproof: Jednoduchá inštalácia. Vynikajúce osvetlenie.

Nové

Produkty

Produkt Porovnať
150
3 900
4000
26
30
161
5 000
4000
31
30
161
7 000
4000
43,5
30
161
5 000
4000
31
30
161
7 000
4000
43,5
30
150
4 650
3000
31
30
152
6 600
3000
43,5
30
161
5 000
4000
31
30

Informácie o radoch produktov

Popis

CoreLine Tubular Waterproof spĺňa sľub CoreLine o inovatívnych, ľahko použiteľných a vysoko kvalitných svietidlách. Spoľahlivé a efektívne svietidlo s veľmi dlhou životnosťou, CoreLine Tubular Waterproof, sa dodáva v dvoch verziách, aby spĺňalo potreby rôznych aplikácií. Svietidlo odolné voči amoniaku (PMMA trubica) je vhodné na osvetlenie zvierat, hospodárskych zvierat a potravín, zatiaľ čo verzia s PC trubicou ponúka moderný a priemyselný dizajn, ktorý je vhodný pre širokú škálu aplikácií všeobecného osvetlenia. Obe verzie sú dodávané s výraznou ochranou proti prachu, vode a nárazom, vďaka čomu sú relevantné pre špecifické aplikácie. Trubicové vodotesné svietidlá CoreLine WT210C sľubujú úsporu energie a menej údržby. Vďaka predinštalovanej kabeláži a externému konektoru ich možno nainštalovať takmer okamžite a bez použitia náradia, čo znamená, že svietidlo nevyžaduje otváranie. Tieto vodeodolné osvetľovacie riešenia sa dajú flexibilne namontovať na stropy alebo zavesiť v interiéri aj (chránenom) exteriéri. V tejto rade je k dispozícii aj možnosť zapnutia/vypnutia, stmievania DALI a možnosť Interact ready s integrovanou bezdrôtovou komunikáciou, ktorú možno použiť s bránami, senzormi a softvérom Interact.

Výhody

  • Znižuje náklady na energiu a údržbu

  • Rýchla montáž bez použitia nástrojov: upevnenie na strop alebo zavesenie (v interiéri aj exteriéri)

Vlastnosti

  • 2 verzie: odolná voči amoniaku - PMMA trubica a polykarbonátová trubica (PC)

  • Vysoká ochrana proti vode, prachu a nárazom: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Použitie

  • Potravinársky priemysel (verzia PMMA)
  • Živočíšne družstvá (verzia PMMA)
  • Haly a priestory s veľkým pohybom osôb (verzia z PC)
  • (Čiastočne) otvorené parkoviská, garáže
  • Dielne
  • Všeobecné osvetlenie

Súbory na stiahnutie