Philips CoreLine tubulárne vodotesné G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Nové
Popis produktu
L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP68 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový