Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine tubulárne vodotesné G2, 31 W, L1200 mm, 4650 lm, 3000 K, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200

Nové

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4650 lm, 31 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP68 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401828388
Úplný objednávkový kód: 872110332967799