Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine tubulárne vodotesné G2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Nové

Popis produktu

L1500 mm, Plast, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP67 | Ochrana pred vniknutím prachu, vodotesné, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401827888
Úplný objednávkový kód: 872110332962299