Philips CoreLine tubulárne vodotesné G2, 43.5 W, L1500 mm, 6600 lm, 3000 K, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500
Nové
Popis produktu
L1500 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP68 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový