Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine tubulárne vodotesné G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200

Nové

Popis produktu

L1200 mm, Plast, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP67 | Ochrana pred vniknutím prachu, vodotesné, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401828588
Úplný objednávkový kód: 872110332969199