Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, L602 mm, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602

Popis produktu

L602 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, 142 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opálové, Opálové, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Objednávkový kód: 911401841385
Úplný objednávkový kód: 872016951015999

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 txt 3.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401841385 sk_SK pdf 1018.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401841385_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401841385_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 IES
Súbor Revit
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 17 25S 830 840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 pdf 608.6 kB