CoreLine FastSet na stenu: jednoduchá inštalácia, vynikajúce osvetlenie
Philips CoreLine FastSet je energeticky úsporná LED náhrada 1:1 za bežné vnútorné nástenné svietidlá. Vzhľadom na identické svetelné výkony ako žiarivkové osvetlenie nie je potrebné vykonávať nové výpočty osvetlenia pre projekty modernizácie – vďaka dizajnu „všetko v jednom“ môžete prepínať medzi náhradnými teplotami chromatickosti (CCT) a svetelným výkonom v rovnakom svietidle tak, aby presne vyhovovali vašim potrebám. Montáž týchto nástenných LED svietidiel je okrem toho rýchla a flexibilná, pričom ponúka možnosť výberu jednoduchého prepojenia alebo vstupu kábla z bočnej alebo zadnej strany svietidla. To znamená, že vnútorné nástenné svietidlá CoreLine FastSet sa dajú jednoducho namontovať ako samostatné svietidlo priamo na stenu alebo pomocou konzol. Je tiež jednoduché ich pripojiť k iným svietidlám CoreLine FastSet a vytvoriť tak harmonické svetelné línie. V prípade potreby je k dispozícii aj príslušenstvo na prispôsobenie svietidiel CoreLine na závesnú montáž. Ako by ste od spoločnosti Philips očakávali, bezpečnosť je navrhnutá v každom svietidle CoreLine FastSet. Nielen, že majú certifikáciu IP44 a IK06 v prípade ochrany voči náhodnému nárazu, bezpečnostné kolíky na kryte svietidla tiež bránia jeho pádu. Pre aplikácie inteligentného osvetlenia sú k dispozícii možnosti Interact Ready. Preto vám nástenné LED svietidlá CoreLine FastSet ponúkajú dokonalé riešenie osvetlenia rušných komunikačných zón, akými sú chodby a schodiská.
Modernizácia výmenou za energeticky úsporné LED
Všetko v jednom: prepínajte medzi dvoma svetelnými účinnosťami (3 000 lm, 6 000 lm) a dvoma teplotami chromatickosti (3 000 K, 4 000 K) v jednom svietidle
Až 140 lm/W
Identické svetelné účinnosti ako žiarivky 2 400 – 6 000 lm