Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Popis produktu

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Mikroprizmatická šošovka, Polystyrén, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 73561399
Úplný objednávkový kód: 872016973561399

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401891785 sk_SK pdf 303.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401891785_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401891785_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 IES
Súbor Revit
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 911401891785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB