Philips CoreLine Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90

RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 5000 lm, 45 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, Uhol vyžarovania 120°, Opálové, Polystyrén, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 73523199
Úplný objednávkový kód: 872016973523199

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401891685 sk_SK pdf 302.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401891685_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401891685_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 IES
Súbor Revit
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 911401891685 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB