Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Uhol vyžarovania 120°, Opálové, Polystyrén, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 × 0,75 mm², Zástrčný konektor, 2-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 73522499
Úplný objednávkový kód: 872016973522499

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401891585 sk_SK pdf 297.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401891585_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401891585_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 IES
Súbor Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 911401891585 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB