Philips CoreLine Downlight gen5

Inštalujte efektívnejšie, dokončite rýchlejšie. Vyberte si dlhotrvajúcu spoľahlivosť a výkon

Produkty

DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54
910505103587
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54
910505103591

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips CoreLine Downlight plní sľub CoreLine inovatívnych, ľahko použiteľných a kvalitných zapustených svietidiel typu downlight. Rad CoreLine Downlight je vhodný na výmeny jedna k jednej konvenčných svietidiel, s atraktívnym TCO, ktorý pomáha vašim zákazníkom prejsť na LED technológiu. Tieto zapustené vnútorné downlighty ponúkajú rovnomerné rozloženie svetla na použitie vo všeobecnom osvetlení a kancelárskych aplikáciách (UGR 19). Tiež prinášajú okamžité úspory energie a majú oveľa dlhšiu životnosť, čím vytvárajú riešenie, ktoré je ekologické a predstavuje skutočnú hodnotu za peniaze. Zapustené downlighty CoreLine DN142B sa ľahko inštalujú vďaka štandardnému výrezu a zasúvacím konektorom. V tejto rodine je tiež dostupný variant Interact Ready s integrovanou bezdrôtovou komunikáciou, ktorý je možné použiť s bránami, senzormi a softvérom Interact.

Výhody

  • Úspora energie a dlhšia životnosť znižujú celkové prevádzkové náklady

  • Výmena kus za kus uľahčuje prechod na LED svietidlá

Vlastnosti

  • K dispozícii v dvoch veľkostiach výrezu (150 mm a 200 mm)

  • Biele reflektorové stropné svietidlo UGR 25

Použitie

  • Kancelárie
  • Všeobecné vnútorné priestory
  • Recepcia a salónik
  • Zasadacie miestnosti
  • Chodby

Výstraha a bezpečnosť

  • Nevyvíjajte na kábel a konektor na jednosmerný prúd nadmernú silu. Pred zapnutím napájania sa uistite, že je svorka konektora zaistená.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 sk_SK pdf 691.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Viaceré položky - Visuals
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Viaceré položky - Software Plugins