Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Fazetový reflektor, IP20/54, EL-ready

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54

Popis produktu

D150 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Fazetový reflektor, Fazetový reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 910505103589
Úplný objednávkový kód: 872016910890500

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103589 sk_SK pdf 587.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103589_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103589_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 IES
Súbor Revit
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 910505103589 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB