Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Fazetový reflektor, IP20, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19
Popis produktu
D150 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fazetový reflektor, Fazetový reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Montáž
- Zapustené
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov