Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Fazetový reflektor, IP20

DN142B 20S/840 PSU-E UGR19

Popis produktu

D200 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fazetový reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Zástrčný konektor, 4-pólový

Objednávkový kód: 50291899
Úplný objednávkový kód: 872016950291899

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401552432 sk_SK pdf 332.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401552432_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401552432_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IES
Súbor Revit
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 911401552432 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB