Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Biely reflektor, IP20/54

DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54

Popis produktu

D150 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Zástrčný konektor, 4-pólový

Objednávkový kód: 50304599
Úplný objednávkový kód: 872016950304599

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 txt 4.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401551132 sk_SK pdf 295.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401551132_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401551132_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 IES
Súbor Revit
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 911401551132 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB