Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, Dvojitá asymetrická optika, Strieborná

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Popis produktu

Track flood (double), Hliník, Strieborná, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102531
Úplný objednávkový kód: 872016901169400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102531 sk_SK pdf 433.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102531_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102531_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST762T 39S/PW935 WIA SI IES
Súbor Revit
ST762T 39S/PW935 WIA SI 910505102531 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW935 WIA SI LDT