StoreFlow: nový koncept vysoko kontrastného osvetlenia uličiek
Systém Philips StoreFlow je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálny svetelný účinok na osvetlenie regálov alebo uličiek. Predajcovia tak môžu v predajni vytvoriť príjemnú atmosféru. Organický, prirodzený dizajn svietidla sa ľahko začlení do prostredia obchodu, zatiaľ čo nepriama optika PerfectAccent zabraňuje oslneniu a ponúka energeticky úsporné osvetlenie vysokej úrovne. Osvetlenie regálov StoreFlow je vyrobené z bioplastov a ponúka ľahkú údržbu modulov LED, napájača a optiky, čo umožňuje znížiť uhlíkovú stopu a splniť požiadavky na cirkularitu výrobku. Toto osvetlenie s vysokým kontrastom je k dispozícii s jednobodovou hlavicou (ST761T), ktorá je ideálna pre okrajové oblasti predajne, alebo s dvojbodovou hlavicou (ST762T) ideálnou na osvetlenie uličiek.
Optimálny svetelný efekt pre regály a uličky: výrobky na policiach v úrovni očí vyniknú, zvyšok regálu je rovnomerne osvetlený a svetlo zbytočne nedopadá na podlahu.
Nepriama optika PerfectAccent obmedzuje odlesky a zabraňuje rozptyľovaniu nakupujúcich
Rotácia o 340° a sklon +/–15° (s indikáciou uhla) umožňujú dokonalé a konzistentné nastavenie vyžarovania svetla
Verzia s jednobodovou alebo dvojbodovou hlavicou na osvetlenie okrajových častí predajne a aj uličiek uprostred predajne
Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané.
Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.