Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlow, Track flood (double), 64 W, 8200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dvojitá asymetrická optika, Čierna

ST762T 39S/PW930 DIA BK

Popis produktu

Track flood (double), Hliník, Čierna, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8200 lm, 64 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102530
Úplný objednávkový kód: 872016901168700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102530 sk_SK pdf 435.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102530_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102530_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST762T 39S/PW930 DIA BK IES
Súbor Revit
ST762T 39S/PW930 DIA BK 910505102530 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW930 DIA BK LDT