Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Dvojitá asymetrická optika, Biela
ST762T 27S/840 PSU WH
Popis produktu
Track flood (double), Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 2 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov