Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dvojitá asymetrická optika, Čierna

ST762T 27S/830 DIA BK

Popis produktu

Track flood (double), Hliník, Čierna, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102523
Úplný objednávkový kód: 872016901161800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102523 sk_SK pdf 435.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102523_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102523_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST762T 27S/830 DIA BK IES
Súbor Revit
ST762T 27S/830 DIA BK 910505102523 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/830 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/830 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/830 DIA BK LDT